Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
TBN__XL, TUN__XL - Timing Belts XL (Pitch : 5.08mm)
Bill of material
TBN60XL031
PN
Part No.
TS
Type Selection
MATTC
Material of Tooth Cover
Nylon Cloth
MATTR
Material of Tooth Rubber
Neoprene Rubber
OT
Operating Temperature (deg Celsius)
-30~90
MATCW
Material of Core Wire
Glass Fiber Cord
BNO
Belt No.
60XL
BNW
Belt Nominal Width
mm
NT
No. of Teeth
BC
Belt Circum. Length
152.40 mm
PITCH
Pitch
5.08 mm
ANGLE
2th (deg)
50
LRR
Lr
2.57 mm
HH
h
1.27 mm
H
2.27 mm
RRR
Rr
0.38 mm
RAA
Ra
0.38 mm
RSSP
Rotary Speed of Small Pulley
rpm
NT1
No. of Teeth of Small Pulley
NT2
No. of Teeth of Large Pulley
C
C Inter-shaft Distance
48.26 mm
NOTE
Note
-
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей