Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBN56_57 - 波形弹性垫圈/防松垫圈
明细表
TBN56-3
CODE
代码
TYPE
类型
波形弹性垫圈
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
ST
表面处理
AS
适用标准
GB/T 955-1987
ND
公称直径
mm
DD
d
3.50 mm
D
8 mm
HH
h
0.55 mm
HMIN
H min
0.8 mm
HMAX
H max
1.6 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型