Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBN56_57 - Wave elastic washer/lock washer
Bill of material
TBN56-3
CODE
Code
TYPE
Types of
Wave elastic washer
MAT1
GB material
MAT2
equivalent material
ST
surface treatment
AS
Applicable Standards
GB/T 955-1987
ND
nominal diameter
mm
DD
d
3.50 mm
D
8 mm
HH
h
0.55 mm
HMIN
H min
0.8 mm
HMAX
H max
1.6 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)