Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBN62_63 - Wave elastic washer/lock washer
Bill of material
TBN62-3
CODE
Code
TYPE
Types of
Lock washer
MAT1
GB material
MAT2
equivalent material
ST
surface treatment
-
AS
Applicable Standards
DIN 9250S(STL)
ND
nominal diameter
mm
DD
d
3.2 mm
D
5.5 mm
TT
t
0.5 mm
HH
h max
0.95 mm
ASC
Applicable screw
3 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen