Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBP21_23 - Retaining ring ??¨¨ C type (for holes) ??¨¨ Spring steel / stainless steel
Bill of material
TBP21-6
CODE
Code
TYPE
Types of
Type C (for holes)
MAT1
Material
MAT2
Material
HRC
hardness
SUR
Surface treatment
APP
Applicable standards
JIS B 2804-2001
SPE
specification
mm
DD3
d3
6.7 mm
DGC
d tolerance
+0.18/-0.18
TT
t
0.4 mm
TGC
t tolerance
+0.03/-0.03
BB
b about
0.7
AA
a
1.6
DD0
D0(min)
0.8
DD1
D1
6 mm
DD2
d2
6.25 mm
DD2GC
d2 The tolerance
+0.04/0
MM
m
0.50 mm
MMGC
m The tolerance
+0.10/0
NN
n
0.5 min
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen