Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
TBSD - 工作台滑块
明细表
TBSD-50
PN
型号
TBSD-50
TP
选择类型
TBSD
MATT
滑台材质
W1-10
HARDT
滑台硬度
HRC60~
STT
工作台表面处理
四氧化三铁保护膜
MATR
导轨材质
W1-10
HARDR
导轨硬度
HRC60~
STR
滑轨表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
滑块材质
黄铜
MATB
轴承材质
SUJ2
LS
L选择
mm
BB
b
40 mm
P
30 mm
LL
l
35 mm
STROKE
最大行程
30 mm
NOB
滚珠N数量
30
CD
基本额定负载C(动态)
2320 N
CO
基本额定负载Co(静态)
4000 N
M1
容许静态力矩M1
- Nm
M2
容许静态力矩M2
5.0 Nm
M3
容许静态力矩M3
- Nm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型