Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBW01 - Torx with post flat round head machine screw
Bill of material
TBW01-M4-L5
CODE
code
TBW01
TYPE
type
Flat Head Machine Screws, Torx with Column, Full Thread
MAT
material
SUS304
SUR
surface treatment
-
SYBZ
Applicable Standards
GB2672-2004
M
mm
L
mm
P
pitch
0.7 mm
K
3.1 mm
D
8.0 mm
HH
h (min)
1.27 mm
CH
plum trough number
T20
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen