Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY01 - Panel screws
Bill of material
TBY01-M3-0
CODE
code
TBY01
TYPE
type
Standard
MAT1
head material
aluminum
MAT2
The main material
carbon steel
MAT3
Screw material
Stainless steel
MAT4
spring material
Stainless steel
SUR1
head surface treatment
Oxidation
SUR2
body surface treatment
Nickel plated
M
mm
DDM
Bottom code
P
pitch
0.5 mm
A
A (max)
0.92 mm
C
C (max)
5.54 mm
E
E ±0.5
10.59 mm
G1
G1 ±0.64
4.32 mm
G2
G2 ±0.64
0.00 mm
T1
7.87 mm
T2
11.43 mm
BCHD
Plate thickness (min)
0.92 mm
AZK
Mounting hole +0.08
5.56 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés