Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
TBY11_12 - 压铆螺柱
明细表
TBY11-M3-L6
CODE
代码
TYPE
类型
压铆螺柱
MAT
材质
SUR
表面处理
M
mm
L
mm
P
螺距
0.5 mm
D
5.20 mm
S
4.80 mm
ZXHD
安装板最小厚度
1.02 mm
KJ
安装板孔径(+0.08/0)
4.22 mm
ZXJL
孔中心到板边缘的最小距离
6.0 mm
V
3.2 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型