Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY11_12 - Pressure riveting stud
Bill of material
TBY11-M3-L6
CODE
code
TYPE
type
Pressure riveting stud
MAT
material
SUR
surface treatment
M
mm
L
mm
P
pitch
0.5 mm
D
5.20 mm
S
4.80 mm
ZXHD
Minimum thickness of mounting plate
1.02 mm
KJ
Mounting plate aperture (+0.08/0)
4.22 mm
ZXJL
Minimum distance from hole center to board edge
6.0 mm
V
3.2 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen