Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY21_22 - Seal stand
Bill of material
TBY21-M3-1
CODE
code
TYPE
type
Seal stand
MAT
material
SUR
surface treatment
M
mm
BM
mouth code
mm
P
pitch
0.5 mm
L
8.5 mm
L1
9.6 mm
L2
L2(max)
0.97 mm
D
6.35 mm
D1
D1(max)
4.20 mm
D2
D1(max)
3.84 mm
V
5.3 mm
ZXHD
Minimum thickness of mounting plate
1.00 mm
KJ
Mounting plate aperture
4.22 mm
ZXJL
Minimum distance from hole center to edge of mounting plate
4.8 mm
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen