Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY21_22 - Seal stand
Bill of material
TBY21-M3-1
CODE
code
TYPE
type
Seal stand
MAT
material
SUR
surface treatment
M
mm
BM
mouth code
mm
P
pitch
0.5 mm
L
8.5 mm
L1
9.6 mm
L2
L2(max)
0.97 mm
D
6.35 mm
D1
D1(max)
4.20 mm
D2
D1(max)
3.84 mm
V
5.3 mm
ZXHD
Minimum thickness of mounting plate
1.00 mm
KJ
Mounting plate aperture
4.22 mm
ZXJL
Minimum distance from hole center to edge of mounting plate
4.8 mm
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés