Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY21_22 - Seal stand
Bill of material
TBY21-M3-1
CODE
code
TYPE
type
Seal stand
MAT
material
SUR
surface treatment
M
mm
BM
mouth code
mm
P
pitch
0.5 mm
L
8.5 mm
L1
9.6 mm
L2
L2(max)
0.97 mm
D
6.35 mm
D1
D1(max)
4.20 mm
D2
D1(max)
3.84 mm
V
5.3 mm
ZXHD
Minimum thickness of mounting plate
1.00 mm
KJ
Mounting plate aperture
4.22 mm
ZXJL
Minimum distance from hole center to edge of mounting plate
4.8 mm
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD