Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TBY21_22 - Seal stand
Bill of material
TBY21-M3-1
CODE
code
TYPE
type
Seal stand
MAT
material
SUR
surface treatment
M
mm
BM
mouth code
mm
P
pitch
0.5 mm
L
8.5 mm
L1
9.6 mm
L2
L2(max)
0.97 mm
D
6.35 mm
D1
D1(max)
4.20 mm
D2
D1(max)
3.84 mm
V
5.3 mm
ZXHD
Minimum thickness of mounting plate
1.00 mm
KJ
Mounting plate aperture
4.22 mm
ZXJL
Minimum distance from hole center to edge of mounting plate
4.8 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)