TC-323-R
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
l4_g02090300
Manual Hook & Latch Clamps - Horizontal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090300/p060715/tc-323-r_asmtab.prj},{NB=TC-323-R},{PN=TC-323-R},{AMERSID=1104895},{APACID=-},{EMEAID=-},{BT=Adjustable U-Bolt},{AL=Locking-Release Lever},{MAT=Steel},{A=1.23},{B=4.00},{C=0.39},{D=0.63},{E=0.75},{F=1.02},{G=1.11},{H=0.79},{J=0.17},{J1=0.17},{O=0.47},{DM=1.17},{PPATH=p060715_asm_dir/tc-323-r/tc-323-r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-323-R - Manual Hook & Latch Clamps - Horizontal
Bill of material
TC-323-R
PN
Part Number
TC-323-R
TC-323-R
AMERSID
Americas ID
1104895
1104895
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BT
Bar Type
Adjustable U-Bolt
AL
Additional Levers
Locking-Release Lever
MAT
Material
Steel
Steel
A
A Overall Height
1.23
인치
B
B Overall Length
4.00
인치
C
C Latch Plate Length (Center to Center)
0.39
인치
D
D Base Length (Center to Center)
0.63
인치
E
E Base Width (Center to Center)
0.75
인치
F
F Base Length
1.02
인치
G
G Base Width
1.11
인치
H
H Latch Plate Length
0.79
인치
J
J Mounting Hole Diameter
0.17
인치
J1
J1 Latch Plate Mounting Hole Diameter
0.17
인치
O
O Height (To Bar Center)
0.47
인치
DM
Drawing Movement
1.17
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청