TC-341-R
Essentra Components
Clamps & Workholding
Manual Clamps & Accessories
Toggle Clamps & Accessories
l4_g02090300
Manual Hook & Latch Clamps - Horizontal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_g00000000/l2_g02000000/l3_g02090000/l4_g02090300/p060715/tc-331-r_asmtab.prj},{NB=TC-341-R},{PN=TC-341-R},{AMERSID=1102806},{APACID=-},{EMEAID=-},{MATERIALTYPE=Steel},{A=2.89},{B=7.50},{C=0.75},{D=1.63},{E=1.50},{F=2.38},{G=2.12},{H=1.50},{J=0.33},{O=0.94},{DRAWINGMOVEMENT=2.50},{HOLDINGCAPACITYL=2,000},{PPATH=p060715_asm_dir/tc-331-r/341_r_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-331-R - Manual Hook & Latch Clamps - Horizontal
Bill of material
TC-341-R
PN
Part No.
TC-341-R
TC-341-R
AMERSID
Americas ID
1102806
1102806
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MATERIALTYPE
Material Type
Steel
Steel
A
A Height
2.89
2.89
인치
B
B Length
7.50
7.50
인치
C
C Keeper Hole Spacing
0.75
0.75
인치
D
D Base Hole Spacing
1.63
1.63
인치
E
E Base Hole Spacing
1.50
1.50
인치
F
F Base Length
2.38
2.38
인치
G
G Base Width
2.12
2.12
인치
H
H Keeper Length
1.50
1.50
인치
J
J Hole Size
0.33
0.33
인치
O
O Latch Center Height
0.94
0.94
인치
DRAWINGMOVEMENT
Drawing Movement
2.50
2.50
인치
HOLDINGCAPACITYL
Holding Capacity Lbs.
2,000
2,000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청