Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
TC-5150 - Manual Hold Down Clamps - Horizontal
Bill of material
TC-5150-M
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Overall Height
L
L Overall Length
C
C Height (To Plunger Center)
D
D Hole Spacing (Along Length - Front Holes)
E
E Base Width (Center to Center)
F
F Base Length
G
G Base Width
H
H Hole Spacing (From Base Front)
J
J Mounting Hole Diameter
M
M Plunger Diameter
0.75
BAT
Base Type
PT
Plunger Travel
1.00
HCL
Holding Capacity
5,800 lbs.
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/manual-horizontal-hold-down-clamps/tc-5150-m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés