카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
TC-803
Reid Supply
Clamps & Workholding
Power Clamps & Accessories
Pneumatic Power Clamps
Pneumatic Push Pull Clamps
Pneumatic Push Pull Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_g00000000/l2_g03000000/l3_g03020000/l4_g03020200/p060780/tc-816_asmtab.prj},{NB=TC-803},{PN=TC-803},{AMERSID=1103017},{APACID=-},{EMEAID=-},{MN=803},{PPATH=tc-816/803_asmtpl.prj},{CYLINDERBORE=1.130},{CYLINDERAREA=0.990},{MAXCYLAIRPRESSUR=80},{MAXHOLDINGCAP=600},{MAXMECHANICALADV=7.5:1},{EXERTFORCEAT80PS=600},{P=9.820},{A=2.880},{D=2.190},{E=5/16-18},{F=1.090},{G=1.310},{H=1.440},{H1=0.000},{J=0,19},{L=0.750},{M=0.440},{PORTSIZE=1/8 NPT},{HIDDEN=No},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/collars/ctc-803}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Reid Supply
Description
TC-816 - Pneumatic Push Pull Clamps
Bill of material
TC-803
PN
Part No.
TC-803
TC-803
AMERSID
Americas ID
1103017
1103017
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
CYLINDERBORE
Cylinder Bore
1.130
1.130
인치
CYLINDERAREA
Cylinder Area
0.990
0.990
인치
MAXCYLAIRPRESSUR
Maximum Cylinder Air Pressure
80
80
MAXHOLDINGCAP
Maximum Holding Capcity
600
600
MAXMECHANICALADV
Maximum Mechanical Advantage
7.5:1
7.5:1
EXERTFORCEAT80PS
Exert. Force at 80 psi
600
600
P
P Overall Length
9.820
9.820
인치
A
A Overall Height
2.880
2.880
인치
D
D Bar Length
2.190
2.190
인치
E
E Bar Thread Size
5/16-18
5/16-18
F
F Bar Height
1.090
1.090
인치
G
G Hole Spacing Along Width
1.310
1.310
인치
H
H Hole Spacing Along Length
1.440
1.440
인치
H1
h Hole Spacing Along Length
0.000
0.000
인치
J
J Screw Size
0,19
0,19
L
L Travel
0.750
0.750
인치
M
M Bar Diameter
0.440
0.440
인치
PORTSIZE
Port Size
1/8 NPT
URL
https://www.reidsupply.com/en-us/p/collars/ctc-803
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청