Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
FlexLink
Description
TCBB LX40X16 - Profile
Bill of material
FlexLink TCBB LX40X16 30
ITEMNO
Item No.
ITEMNA
Item-Name
Profile
ITEMDS
Name
40x16 Basic
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
VENDOR
Vendor
FlexLink
WEIGHT
Weight
0.8 kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
kg
WX
0.4 cm^3
WY
2.3 cm^3
LX
0.8 cm^3
LY
4.6 cm^3
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型