Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-AP-E - Зажимы для шарнирного соединения
Спецификация
Зажимы для шарнирного соединения TCC-AP-30-E-C9
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
88 mm
DIM03
H
54.0 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
67 mm
DIM06
l1
45 mm
DIM07
l2
20 mm
DIM08
l3
28 mm
DIM09
l4
42 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
F1
3300 N
DIM13
M1
33 N*m
DIM14
M2
140 N*m
WEIGHT
80 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре