Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
TCC-AP-E - Clamps for hinged joints
Bill of material
Clamps for hinged joints TCC-AP-30-E-C9
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
d
30 mm
DIM02
L
88 mm
DIM03
H
54.0 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
67 mm
DIM06
l1
45 mm
DIM07
l2
20 mm
DIM08
l3
28 mm
DIM09
l4
42 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
F1
3300 N
DIM13
M1
33 N*m
DIM14
M2
140 N*m
WEIGHT
Weight
80 g
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)