Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TCC-AP-PBF - Łączniki przegubowe z płytą czołową
Lista materiałowa
Łączniki przegubowe z płytą czołową TCC-AP-PBF-30-T-C33
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
40 mm
DIM03
B
75 mm
DIM04
H
100 mm
DIM05
d2
6.5 mm
DIM06
f
60 mm
DIM07
H1
7.5 mm
DIM08
h2
32.5 mm
DIM09
l1
54 mm
DIM10
l2
45 mm
DIM11
l3
28 mm
DIM12
l4
42 mm
DIM13
S
M8
DIM14
C
12 N*m
DIM15
F1
3300 N
DIM16
M1
33 N*m
DIM17
M2
N*m
WEIGHT
142 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu