Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-AP-PBF - Montážní základna pro otočné spoje
Kusovník
Montážní základna pro otočné spoje TCC-AP-PBF-30-T-C33
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
40 mm
DIM03
B
75 mm
DIM04
H
100 mm
DIM05
d2
6.5 mm
DIM06
f
60 mm
DIM07
H1
7.5 mm
DIM08
h2
32.5 mm
DIM09
l1
54 mm
DIM10
l2
45 mm
DIM11
l3
28 mm
DIM12
l4
42 mm
DIM13
S
M8
DIM14
C
12 N*m
DIM15
F1
3300 N
DIM16
M1
33 N*m
DIM17
M2
N*m
WEIGHT
Závaží
142 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu