Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
TCC-AP-S - Łączniki obrotowe
Lista materiałowa
Łączniki obrotowe TCC-AP-30-S-C9
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
88 mm
DIM03
H
54.0 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
67 mm
DIM06
l1
45 mm
DIM07
l2
20 mm
DIM08
l3
28 mm
DIM09
l4
42 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
F1
3300 N
DIM13
M1
33 N*m
DIM14
M2
140 N*m
WEIGHT
80 g
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu