Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-AP-S - Upínače pro otočné spoje
Kusovník
Upínače pro otočné spoje TCC-AP-30-S-C9
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
88 mm
DIM03
H
54.0 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
67 mm
DIM06
l1
45 mm
DIM07
l2
20 mm
DIM08
l3
28 mm
DIM09
l4
42 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
F1
3300 N
DIM13
M1
33 N*m
DIM14
M2
140 N*m
WEIGHT
Závaží
80 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model