Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
TCC-PB - Монтажное основание для шарнирных соединений
Спецификация
Монтажное основание для шарнирных соединений TCC-PB-30-E-C33
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
l
75 mm
DIM02
H
54 mm
DIM03
d2
6.5 mm
DIM04
f' ±0.2
60 mm
DIM05
H1
7.5 mm
DIM06
h2
32.5 mm
DIM07
l1
40 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
S
M8 mm
DIM10
C
12 N*m
DIM11
M2
N*m
WEIGHT
g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре