Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-PBF - Montážní základna pro otočné spoje
Kusovník
Montážní základna pro otočné spoje TCC-PBF-30-E-C33
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
l
40 mm
DIM02
B
75 mm
DIM03
H
54 mm
DIM04
d2
6.5 mm
DIM05
f' ±0.2
60 mm
DIM06
H1
7.5 mm
DIM07
h2
32.5 mm
DIM08
l1
40 mm
DIM09
l2
20 mm
DIM10
S
M8
DIM11
C
12 N*m
DIM12
M2
N*m
WEIGHT
Závaží
g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model