Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TCC-TP-I - Menteşeli mafsallar için kıskaçlar
Malzeme listesi
Menteşeli mafsallar için kıskaçlar TCC-TP-30-I-C9
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
d
30 mm
DIM02
L
95 mm
DIM03
B
44.5 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
32.5 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
l1
40 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
l3
28 mm
DIM10
l4
44 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
120 N*m
WEIGHT
82 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari