Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-TP-I - Upínače pro otočné spoje
Kusovník
Upínače pro otočné spoje TCC-TP-30-I-C9
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
95 mm
DIM03
B
44.5 mm
DIM04
d2
8.5 mm
DIM05
f' ±0.2
32.5 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
l1
40 mm
DIM08
l2
20 mm
DIM09
l3
28 mm
DIM10
l4
44 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
120 N*m
WEIGHT
Závaží
82 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model