Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 4
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
TCC-TP-PB - Montaj tabanlı ve kıskaçlı menteşeli mafsal
Malzeme listesi
Montaj tabanlı ve kıskaçlı menteşeli mafsal TCC-TP-PB-30-T-C33
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
d
30 mm
DIM02
L
75 mm
DIM03
H
107 mm
DIM04
d2
6.5 mm
DIM05
f' ±0.2
60 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
f2
33 mm
DIM08
H1
7.5 mm
DIM09
S
M8
DIM10
C
12 N*m
DIM11
F1
3000 N
DIM12
M1
33 N*m
DIM13
M2
N*m
WEIGHT
160 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari