Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
TCC-TP-PB - Otočné spoje s montážní základnou a upínačem
Kusovník
Otočné spoje s montážní základnou a upínačem TCC-TP-PB-30-T-C33
PARTNUMBER
Kód
DESCRIPTION
Označení
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
75 mm
DIM03
H
107 mm
DIM04
d2
6.5 mm
DIM05
f' ±0.2
60 mm
DIM06
f1
42 mm
DIM07
f2
33 mm
DIM08
H1
7.5 mm
DIM09
S
M8
DIM10
C
12 N*m
DIM11
F1
3000 N
DIM12
M1
33 N*m
DIM13
M2
N*m
WEIGHT
Závaží
160 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu