Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
TCC-TP-PBF - Uniones articuladas con base de fijación y abrazadera
Lista de materiales
Uniones articuladas con base de fijación y abrazadera TCC-TP-PBF-30-T-C33
PARTNUMBER
Código
DESCRIPTION
Descripción
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
75 mm
DIM03
B
40 mm
DIM04
H
107 mm
DIM05
d2
6.5 mm
DIM06
f
60 mm
DIM07
f1
20 mm
DIM08
f2
42 mm
DIM09
f3
33 mm
DIM10
H1
7.5 mm
DIM11
S
M8
DIM12
C
12 N*m
DIM13
F1
3000 N
DIM14
M1
33 N*m
DIM15
M2
N*m
WEIGHT
Masa
145 g
INFOEG
los detalles del producto
los detalles del producto