Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCD51_52 - Hexagon socket head cap screw with stopper/Regulating type/Stopper material/polyurethane
Bill of material
TDC51-M3-L10
CODE
code
TYPE
type
Regulating type
TYPE1
type
Hexagon socket cylindrical stopper
TYPE2
type
Standard type
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
SUS304
SUR
subject surface preparation
---
STR
subject strength grade
---
MAT1
Stop material
polyurethane
HRD
Stop hardness
COLOUR
Stop colour
ANT
Antistatic value
---
MAT2
material
SUS304
SUR2
surface preparation
---
QUA
quantity
1pcs
M
mm
L
L1
Full thread
A
6 mm
A1
3 mm
D
7.5 mm
D1
5.5 mm
D2
3.3 mm
S
2.5 mm
T
2.4
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen