Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCD53_54 - Hexagon socket head cap screw with stopper/Regulating type/Stopper material/polyurethane
Bill of material
TDC53-M3-L10
CODE
code
TYPE
type
Regulating type
TYPE1
type
Hexagon socket cylindrical stopper
TYPE2
type
Antistatic value
THR
thread
Coarse tooth
MAT
subject material
SCM435
SUR
subject surface preparation
Chromate gloss treatment
STR
subject strength grade
10.9
MAT1
Stop material
polyurethane
HRD
Stop hardness
COLOUR
Stop colour
ANT
Antistatic value
10^6~10^9Ω
MAT2
material
SS400
SUR2
surface preparation
Chromate gloss treatment
QUA
quantity
1pcs
M
mm
L
L1
Full thread
A
6 mm
A1
3 mm
D
7.5 mm
D1
5.5 mm
D2
3.3 mm
S
2.5 mm
T
2.4
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)