您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
TCF40x30
CHELIC
空压气缸
导杆气缸
顶升气缸
TCF 导台顶升气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/guide_cylinder/three_axis_cylinder/tcf_series/tcf_asmtab.prj},{NB=TCF40x30(0)},{MODEL=TCF : Ejector guide Cylinder},{BORE=40},{STROKE=30},{GT=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{PPATH=assemblies/tcf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
CHELIC
描述
TCF 系列 - 导台顶升气缸
明细表
TCF40x30
MODEL
机种式样
TCF :导台顶升气缸
BORE
气缸内径
40
40
mm
STROKE
行程
30.000
50.000
75.000
100.000
30.000
50.000
75.000
100.000
mm
GT
轴承型式
无记号: 自润轴承型
U : 线性轴承
无记号: 自润轴承型
U : 线性轴承
SWT
感应器装置
无记号:不附感应器
SD : CS-9D
SB : CS-9B
无记号:不附感应器
SD : CS-9D
SB : CS-9B
NOS
感应器数量
无记号: 无
无记号: 无
POS
活塞杆位置
mm
Enter value for POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
確定
A
75.0
75.0
mm
L
88.5
88.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求