Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCF35 - Grade 80 Universal Rotating Ring
Bill of material
TCF35-0.3T
CODE
Code
TCF35
TYPE
type
Grade 80 Universal Rotating Ring
MAT
material
alloy steel
ST
surface treatment
Paint (orange red)
SPE
Specification
M
8 mm
A
31 mm
B
44 mm
D
13 mm
D1
36 mm
D2
38 mm
E
13 mm
F
96 mm
H
44 mm
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen