Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCF36 - Plate Hook, Extended
Bill of material
TCF36-D10
CODE
code
TCF36
TYPE
type
Extended
MAT
material
C45
D
mm
DD
d
28 mm
B
28 mm
B1
38 mm
T
18 mm
L
61 mm
A
32 mm
E1
20 mm
E2
9 mm
E3
8 mm
P
16 mm
K
7 mm
SL
single load
160 mm
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD