Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
TCF45 - Economy grade 100 eye type rotating lifting eye
Bill of material
TCF45-0.3T
CODE
code
TCF45
TYPE
Types of
Economy grade 100 eye type rotating lifting eye
MAT
material quality
alloy steel
SUR
Surface Treatment
Baked paint (orange red)
SPE
specifications
M
8 mm
A
37 mm
B
25 mm
C
8.5 mm
D
11 mm
E
13 mm
F
25 mm
W
47 mm
S
6 mm
LINK
WEBSITE LINK
WEBSITE LINK
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)