Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TCKC, TCPC - 温度センサ - コンパクトタイプ - リード線固定タイプ
部品表
TCKC3.2-100
PN
型番
TCKC3.2-100
TS
タイプ選択
リード線固定
TYS
熱電対種類
PR
精密
JIS クラス 2
TMCP
測温接点
表面測定タイプ
LT
リードタイプ
-
MTR
測温範囲(℃)
0~250
MATPP
保護管材質
SUS304
MATLW
リード線材質
ガラスウール被膜
OTR
リード線使用温度範囲(℃)
0~150
HRT
シリコン収縮耐熱温度(℃)
150
D
3.2 mm
L
L 固定
100 mm
F
F 固定
2 m
CTS
端子種類
Y( M4 Y型圧着端子)
NOTE
使用上の注意
リード線の3Dモデルは、分割された部分のみ実際のリード線の長さです。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)