Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TCKC, TCPC - Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Standard
Stückliste
TCKC3.2-100
PN
Part Number
TCKC3.2-100
TS
Ausführung auswählen
Standard-Anschlussleitung
TYS
Art von Temperatursensor
PR
Präzision
JIS Klasse 2
TMCP
Temperaturmesspunkt
Isoliert, neutral
LT
Leitungsausführung
-
MTR
Messtemperaturbereich (Grad Celsius)
0~250
MATPP
Werkstoff Schutzrohr
EN 1.4301 Äquivalent
MATLW
Werkstoff Anschlussleitung
Glasfaserbeschichtung
OTR
Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitung (Grad Celsius)
0~150
HRT
Wärmebeständigkeit Silikon-Schrumpfschlauch (Grad Celsius)
150
D
3.2 mm
L
L Standard
100 mm
F
F Standard
2 m
CTS
Terminal Type
Y (Crimpterminal - Y-Form M4)
NOTE
Hinweis
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen