Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TCKC, TCPC - Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Standard
Nomenclature
TCKC3.2-100
PN
Réf. pièce
TCKC3.2-100
TS
Type sélectionnable
Norme de fil de sortie
TYS
Type de capteur de température
PR
Précision
JIS niveau 2
TMCP
Point de contact de mesure de la température
Type à neutre isolé
LT
Type de câble
-
MTR
Plage de température de mesure (°C)
0~250
MATPP
Matériau du tuyau de protection
EN 1.4301 équivalent
MATLW
Matériau du câble
Revêtement en laine de verre
OTR
Plage de température de fonctionnement du fil de sortie (°C)
0~150
HRT
Température de résistance à la chaleur du tube de silicone rétractable (°C)
150
D
3.2 mm
L
L Standard
100 mm
F
F Standard
2 m
CTS
Terminal Type
Y (borne sertie-En Y M4)
NOTE
Remarque
Le modèle de câble 3D constitue juste une partie du câble réel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés