Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TCKT, TCPT - 温度センサ-テーパねじタイプ
部品表
TCKT3.2-65
PN
型番
TCKT3.2-65
TS
タイプ選択
リード線標準
TYS
熱電対種類
PR
精密
JIS クラス 2
TMCP
測温接点
表面測定タイプ
LT
リードタイプ
-
MTR
測温範囲(℃)
0~250
MATPP
保護管材質
SUS304
MATTS
テーパねじ材質
SUS304
MATLW
リード線材質
ガラスウール被膜
OTR
リード線使用温度範囲(℃)
0~150
HRT
シリコンチューブ耐熱温度(℃)
150
D
3.2 mm
L
65 mm
F
2 m
CTS
端子種類
Y( Y型M4圧着端子付)
NOTE
使用上の注意
リードワイヤーの3Dモデルは、実際のリードワイヤー区分のみです。
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)