Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TCKT, TCPT - Sensore di temperatura - A vite conica
Lista materiale
TCKT3.2-65
PN
Cod. comp.
TCKT3.2-65
TS
Selezione tipo
Conduttore standard
TYS
Tipo di sensore di temperatura
PR
Precisione
JIS Classe 2
TMCP
Punto di contatto misurazione temperatura
Tipo isolato neutro
LT
Tipo conduttore
-
MTR
Gamma di temperature di misurazione (gradi Celsius)
0~250
MATPP
Materiale tubo di protezione
EN 1.4301 equivalente
MATTS
Materiale vite conica
EN 1.4301 equivalente
MATLW
Materiale conduttore
Rivestimento in lana di vetro
OTR
Gamma di temperature di esercizio conduttore (gradi Celsius)
0~150
HRT
Temperatura di termoresistenza tubo in silicone (gradi Celsius)
150
D
3.2 mm
L
65 mm
F
2 m
CTS
Terminal Type
Y (Terminale a crimpare - A forcella M4)
NOTE
Nota
Il modello 3D del conduttore illustra solo un segmento dell'articolo effettivo
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD