Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TCKT, TCPT - Temperatursensor - Kegelformausführung
Stückliste
TCKT3.2-65
PN
Teile-Nr.
TCKT3.2-65
TS
Ausführung auswählen
Standard-Anschlussleitung
TYS
Art von Temperatursensor
PR
Präzision
JIS Klasse 2
TMCP
Temperaturmesspunkt
Isoliert, neutral
LT
Leitungsausführung
-
MTR
Messtemperaturbereich (Grad Celsius)
0~250
MATPP
Werkstoff Schutzrohr
EN 1.4301 Äquivalent
MATTS
Werkstoff konische Schraube
EN 1.4301 Äquivalent
MATLW
Werkstoff Anschlussleitung
Glasfaserbeschichtung
OTR
Betriebstemperaturbereich der Anschlussleitung (Grad Celsius)
0~150
HRT
Wärmebeständigkeit Silikonschlauch (Grad Celsius)
150
D
3.2 mm
L
65 mm
F
2 m
CTS
Terminal Type
Y (Crimpterminal - Y-Form M4)
NOTE
Hinweis
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen