Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
tcp4000_h090 - Bel Power Solutions
Bill of material
TCP4000-H090
PN
Part Number
TCP4000-H090
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 4000W, Output 90VDC, 45A, Input 180-528VAC, Pulse load operation capability
POWER
Power
4000 W
VI
Voltage Input
180-528 VAC
OV
Output Voltage
90 VDC
OC
Output Current
45 or 39 pulse A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD