Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TCPCF - Temperature Sensor - Compact Type - Lead Wire Configurable
Stückliste
TCPCF3.2-100-F0.3-N
PN
Part Number
TCPCF3.2-100-F0.3-N
D
3.2 mm
L
L Standard
100 mm
F
F 0.1m Increment
m
CTS
Terminal Selection
NOTE
Note
3D Modell der Anschlussleitung ist nur ein Segment der tatsächlichen Anschlussleitung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen