Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
TCY - ジンク取手 (おねじ)
部品表
TCY-122
CN
品番
TCY-122
LM
ねじ長さ
13 mm
A
寸法 A
11 mm
L
寸法 L
122 mm
L1
寸法 L1
102 mm
M
ねじ径
M6
H
寸法 H
28 mm
H1
寸法 h
24 mm
N
許容荷重
1000 N
MASS
質量
85 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)