Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
TCY - Zinc Pull (Male screw)
Bill of material
TCY-122
CN
Catalog Number
TCY-122
LM
Length Of Thread
13 mm
A
Width A
11 mm
L
Length L
122 mm
L1
Length L1
102 mm
M
Thread
M6
H
Height H
28 mm
H1
Height h
24 mm
N
Load
1000 N
MASS
Mass
85 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD