目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS TD-A4-D12/R-6X9,5 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Blind fasteners
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/blind_fastener/td_a4.prj},{NB=SFS TD-A4-D12/R-6X9,5},{CNSORDERNO=TD-A4-D12/R-6X9,5},{MATNR=1585585},{TYP=TD-A4},{KOPF=D12},{TEXT1=Concealed fastener to fix a hanger to a HPL panel},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{MAT=A4},{D=12},{L=9.5},{LEF=9.5},{GW=3.44},{D3=4.260},{P=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TD-A4
Bill of material
SFS TD-A4-D12/R-6X9,5 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TD-A4-D12/R-6X9,5
TD-A4-D12/R-6X9,5
TYP
Typ
TD-A4
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
12
mm
L
Länge
9.5
9.5
mm
GW
Gewicht
3.44
g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求