Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
TD-A4
Bill of material
SFS TD-A4-D12/R-6X9,5 Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
TD-A4
KOPF
Kopfgeometrie
D12
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Blindbefestiger für die Befestigung einer Agraffe an eine HPL Platte
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A4 / AISI 316
MAT
Werkstoff
A4
D
Durchmesser
12 mm
L
Länge
mm
GW
Gewicht
3.44 g